{"product":{"productId":"agid.24393","price":113460,"name":"stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 솔리드 고무 타이어 포함, 표준 사양"},"currency":"KRW"}
- 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징
- 롤러 베어링 포함 휠
- 강판 소재 하우징.
- 강판 소재 휠
- 솔리드 고무 휠 스레드
설명
재료
강판 소재의 하우징 및 림, 솔리드 고무 포함 휠, 강관 허브
표면 마무리
하우징 및 림, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 롤러 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.