text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
3 기사

설명

재료
강판 소재의 하우징 및 림, 솔리드 고무 포함 휠, 강관 허브
표면 마무리
하우징 및 림, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 롤러 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.