text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스테인레스 스틸 볼 부품 1.4021.

스테인레스 스틸 하우징 1.4301.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
풀 스틸 베어링은 충격이 발생할 때에도 오랜 수명을 유지하도록 개발되었습니다. 모든 유닛은 풀 스틸 하우징이며 표면은 경화 처리되어 있습니다. 볼 롤러는 자동 세척 입구가 많아 매우 높은 자동 세척 기능을 갖추고 있습니다. 따라서 야외 시설에서의 사용에 특히 적합합니다.
도면 설명
1) 로드 볼
2) 볼 베어링
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.