{"product":{"productId":"agid.15610","price":135596.76,"name":"볼 트랜스퍼 유니트 하우징 스틸, 구성 요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Ball transfer unit
하우징
스틸
아연 도금
- 분야: 기계 공학, 물류, 운반 기술, 측량 기술
- 민감한 운반물 이동에 적합
- 오염 방지용 펠트 실링
판매 단위
₩135,597 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
55
D=지름
45±0,080
H1=높이
13,6
H=높이
37
DK
30
H2
4
Item
Ball transfer unit
고정 방법
압입
구성품 재질
스틸
모델 1
하우징
본체 재질
스틸
부하 등급 C
(N)
250
재료
로드 볼
폴리아미드
재료
지지 볼
스테인레스 스틸
타입
C
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
아연 도금 스틸.
PA 66 폴리아미드 하중볼.
PA 66 폴리아미드 하중볼.
정보
플라스틱 무빙 볼이 있는 볼 롤러는 특히
유리나 연마된 알루미늄판, 황동판, 스틸판과
같은 민감한 운반물에 적합합니다.
이 장치는 오염을 방지하는 펠트 씰을 가지고
있습니다.
유리나 연마된 알루미늄판, 황동판, 스틸판과
같은 민감한 운반물에 적합합니다.
이 장치는 오염을 방지하는 펠트 씰을 가지고
있습니다.
도면 설명
1) 로드 볼
2) 축받이 쇠구슬
타입 B: 커버와 하우징, 아연 도금. 스틸 축받이 쇠구슬
타입 C: 커버와 하우징, 아연 도금. 스테인레스 스틸 축받이 쇠구슬
2) 축받이 쇠구슬
타입 B: 커버와 하우징, 아연 도금. 스틸 축받이 쇠구슬
타입 C: 커버와 하우징, 아연 도금. 스테인레스 스틸 축받이 쇠구슬
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.