{"product":{"productId":"agid.15611","price":134320,"name":"스프링 유닛이 있는 볼 롤러"},"currency":"KRW"}
재료
스틸, 아연 도금 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸, 아연 도금 처리.
정보
스프링 유닛이 있는 볼 롤러는 활주면이
평탄하지 않을 때 균일한 하중 분배를
가능하게 합니다.
절삭 프레스, 프레스 브레이크 등의 기계에
사용하면 유닛이 가공 과정이 종료된 후 다시
튀어 나오고 공작물을 롤백할 수 있습니다.
최종힘에서 (N) 볼 롤러가 완전히
가라앉습니다.
평탄하지 않을 때 균일한 하중 분배를
가능하게 합니다.
절삭 프레스, 프레스 브레이크 등의 기계에
사용하면 유닛이 가공 과정이 종료된 후 다시
튀어 나오고 공작물을 롤백할 수 있습니다.
최종힘에서 (N) 볼 롤러가 완전히
가라앉습니다.
도면 설명
1) 로드 볼
2) 축받이 쇠구슬
타입 B: 커버와 하우징, 아연 도금. 스틸 볼
타입 C: 커버와 하우징, 아연 도금. 스테인레스 스틸 볼
2) 축받이 쇠구슬
타입 B: 커버와 하우징, 아연 도금. 스틸 볼
타입 C: 커버와 하우징, 아연 도금. 스테인레스 스틸 볼
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.