{"product":{"productId":"agid.24294","price":240010,"name":"볼 트랜스퍼 유닛, 스틸, 클램핑 가능한 볼"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 스틸.
레버, 폴리아미드.
스테인리스 하중볼, 스테인리스 스틸 1.4034 또는 폴리아미드.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
더 보기
더 적게 표시
볼 트랜스퍼 유닛, 스틸, 클램핑 가능한 볼, A형
시작하여
₩264,540
부가세 별도
배송비 별도
볼 트랜스퍼 유닛, 스틸, 클램핑 가능한 볼, B형
시작하여
₩240,010
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
하우징, 스틸.
레버, 폴리아미드.
스테인리스 하중볼, 스테인리스 스틸 1.4034 또는 폴리아미드.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
정보
클램핑 가능한 볼이 있는 볼 트랜스퍼 특히 유리나 연마된 알루미늄판, 황동판, 스틸판과 같은 민감한 운반물을 운송하고 배치하는데 적합합니다. 또한 볼 트랜스퍼 유닛은 낮은 프로파일을 소매점이나 생산 시설 또는 가정에서 쉽게 운반하고 포지셔닝하는 데 사용되는 표준 롤러 대신에 사용할 수 있습니다.