text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
23
D=지름
23
H1=높이
2
H=높이
40
L=나사 길이
20
D2
M8
DK
9,6
Item
Ball transfer unit
고정 방법
나사
구성품 재질
스틸
모델 1
mini
본체 재질
스틸
부하 등급 C (N)
400
재료 로드 볼
스틸
재료 지지 볼
스틸
타입
A
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

재료
강철 모델:
베어링 볼, 강철.
서포트 볼, 강철.
하우징, 강철, 아연 도금.
덮개, 강철, 아연 도금.

스테인리스 스틸 모델:
베어링 볼, 스테인리스 스틸.
서포트 볼, 스테인리스 스틸.
하우징, 스테인리스 스틸.
덮개, 알루미늄.
정보
볼 롤러는 내장된 베어링 셸, 덮개와 베어링 볼, 그리고 여러 서포트 볼이 있는 하우징으로 구성되어 있습니다. 측정 장치 및 청정실 구역과 소형 기계 장치 내에서의 재료 이송에 사용.
도면 설명
1) 로드 볼
2) 볼 베어링
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.