text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸, 아연 도금 처리.
정보
고정 유닛이 있는 볼 롤러는 작동하는 방향으로부터 쉽게 탈장착이 가능합니다. 고정은 탄성이 있는 클로우를 사용하여 이루어집니다. 이는 장착 구멍에 큰 공차를 가질 수 있게 해줍니다.이 장치는 오염을 방지하는 펠트 씰을 가지고 있습니다.
S = 마운트 부분의 최소 공칭 두께.
도면 설명
1) 로드 볼
2) 축받이 쇠구슬
타입 B: 커버와 하우징, 아연 도금. 스틸 볼
타입 C: 커버와 하우징, 아연 도금. 스테인레스 스틸 볼
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.