{"product":{"productId":"agid.20598","price":50550,"name":"나사 볼트가 있는 볼 트랜스퍼 유닛"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 볼 부품 1.4021.
스테인레스 스틸 하우징 1.4301.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 스틸 볼 부품 1.4021.
스테인레스 스틸 하우징 1.4301.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
볼 롤러에서는 넓은 지지면을 사용합니다.
마운팅 보어홀에 고정되어 안정성이 높고 가능한 하중량이 높습니다.
하중 볼의 성형된 와이퍼 실링은 바깥쪽에 위치합니다.
마운팅 보어홀에 고정되어 안정성이 높고 가능한 하중량이 높습니다.
하중 볼의 성형된 와이퍼 실링은 바깥쪽에 위치합니다.
도면 설명
1) 로드 볼
2) 볼 베어링
2) 볼 베어링
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.