{"product":{"productId":"agid.17336","price":52164.84,"name":"섀클 직선형, FT=6500, B=36,6, 스틸, 구성 요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Shackle
직선형
스틸
- 리프팅 및 운반 작업용
- 분야: 기계 공학, 공구 제작, 고정장치 구조물, 물류, 운반 기술
판매 단위
₩52,165 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
FT=하중(kg)
6500
B
36,6
B1
80
D
max.
60
H1
71
Item
Shackle
S
min.
22
고정 방법
볼트 포함
구성품 재질
스틸
모델 1
직선형
본체 재질
스틸
인치
7/8
K min.
25
설명
재료
스틸.
표면 마무리
직선형 모양
정보
볼트와 섀클의 색상이 다를 수 있습니다.
자체 도장 작업을 하게되면 나사부위가 원할하게 작동 안할 수 있습니다.
자체 도장 작업을 하게되면 나사부위가 원할하게 작동 안할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.