{"product":{"productId":"agid.27762","price":52360,"name":"지지용 핀 VDI 3366"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 1.1191 (CK45). 인장 강도 ≈700 N/mm².
표면 마무리
검정 산화.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 1.1191 (CK45). 인장 강도 ≈700 N/mm².
표면 마무리
검정 산화.
정보
지지용 핀 VDI 3366에 따름.
일반적으로 배열되는 지지용 핀은 항상 네 개입니다. 네 개의 지지용 핀을 사용하는 경우 두 개의 지지용 핀이 공구의 전체 무게를 지탱한다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 공구를 돌릴 때 두 개의 지지용 핀에 하중을 분산시킬 수 있습니다.
육각 소켓 나사와 함께 배송됩니다.
일반적으로 배열되는 지지용 핀은 항상 네 개입니다. 네 개의 지지용 핀을 사용하는 경우 두 개의 지지용 핀이 공구의 전체 무게를 지탱한다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 공구를 돌릴 때 두 개의 지지용 핀에 하중을 분산시킬 수 있습니다.
육각 소켓 나사와 함께 배송됩니다.
도면 설명
1) max. kg
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.