{"product":{"productId":"agid.27761","price":55710,"name":"지지용 나사 VDI 3366"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 1.1191 (CK45). 인장 강도 ≈700 N/mm².
표면 마무리
검정 산화.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 1.1191 (CK45). 인장 강도 ≈700 N/mm².
표면 마무리
검정 산화.
정보
지지용 나사 VDI 3366에 따름.
일반적으로 배열되는 지지용 나사는 항상 네 개 입니다. 네 개의 지지용 나사를 사용하는 경우 두 개의 지지용 나사가 공구의 전체 무게를 지탱한다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 공구를 돌릴 때 두 개의 지지용 나사에 하중을 분산시킬 수 있습니다.
일반적으로 배열되는 지지용 나사는 항상 네 개 입니다. 네 개의 지지용 나사를 사용하는 경우 두 개의 지지용 나사가 공구의 전체 무게를 지탱한다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 공구를 돌릴 때 두 개의 지지용 나사에 하중을 분산시킬 수 있습니다.
도면 설명
1) max. kg
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.