{"product":{"productId":"agid.16147","price":41820,"name":"리프팅 포인트 용접 가능"},"currency":"KRW"}
재료
아이 스틸 1.6541.
용접 브라켓 스틸 S355JR.
용접 브라켓 스틸 S355JR.
표면 마무리
아이 단조, 고강도, 열처리, 플라스틱 코팅, 적색
용접 브라켓, 단조 , 고강도, 열처리, 광택처리
용접 브라켓, 단조 , 고강도, 열처리, 광택처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
아이 스틸 1.6541.
용접 브라켓 스틸 S355JR.
용접 브라켓 스틸 S355JR.
표면 마무리
아이 단조, 고강도, 열처리, 플라스틱 코팅, 적색
용접 브라켓, 단조 , 고강도, 열처리, 광택처리
용접 브라켓, 단조 , 고강도, 열처리, 광택처리
정보
용접을 위한 리프팅 포인트는 빠른 조립을 가능하게 합니다
컴팩트한 구조와 모든 방향에서 부하를 가할 수 있는 4중 파손 안전을 제공합니다.
용접 브라켓은 용접이 잘 되는 소재 S355JR(St 52-3)로 단조되어 있습니다. 간격 러그는 루트 용접에 대해 필수적인 에어갭을 위한 간격 치수로 사용됩니다(약 3 mm).
도표에 표시된 적재력은 용접 브라켓에 명확하게 읽을 수 있도록 새겨져 있습니다. 이는 옆에 열거된 부하 형식중 가장 부하에 불리한 경우에 적용됩니다.
용접은 인증받은 용접 기사가 EN 287-1에 따라 실행해야 합니다.
컴팩트한 구조와 모든 방향에서 부하를 가할 수 있는 4중 파손 안전을 제공합니다.
용접 브라켓은 용접이 잘 되는 소재 S355JR(St 52-3)로 단조되어 있습니다. 간격 러그는 루트 용접에 대해 필수적인 에어갭을 위한 간격 치수로 사용됩니다(약 3 mm).
도표에 표시된 적재력은 용접 브라켓에 명확하게 읽을 수 있도록 새겨져 있습니다. 이는 옆에 열거된 부하 형식중 가장 부하에 불리한 경우에 적용됩니다.
용접은 인증받은 용접 기사가 EN 287-1에 따라 실행해야 합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.