{"product":{"productId":"agid.17335","price":13313.04,"name":"섀클 구부러짐, FT=2000, B=33, 스틸, 구성 요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Shackle
구부러짐
스틸
- 리프팅 및 운반 작업용
- 분야: 기계 공학, 공구 제작, 고정장치 구조물, 물류, 운반 기술
판매 단위
₩13,313 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
FT=하중(kg)
2000
B
33
B1
20,6
COMP
빨강
H1
48
Item
Shackle
K
16
S
12,7
고정 방법
볼트 포함
구성품 재질
스틸
모델 1
구부러짐
본체 재질
스틸
인치
1/2
설명
재료
스틸.
표면 마무리
구부러진 모양
정보
볼트와 섀클의 색상이 다를 수 있습니다.
자체 도장 작업을 하게되면 나사부위가 원할하게 작동 안할 수 있습니다.
자체 도장 작업을 하게되면 나사부위가 원할하게 작동 안할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.