text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=나사
M8
L1=길이
40
L=나사 길이
32,5
D2
6
D3
5,4
DIN
유사형 DIN 6332
Item
Grub screw
L2
7,5
L3
3
L5
3
모델 1
스러스트 포인트 있음
본체 재질
스틸

설명

재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸: 스러스트 포인트 인서트 경화, 검정색.
스테인레스 스틸: 광택
정보
DIN 6332 나사 스터드 압력 핀은 K0392
플런저와 결합하거나 또는 직접적으로
클램핑에 이용할 수 있도록 만들어져 있음.
도면 설명
1) 스냅링
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.