text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
단강.
표면 마무리
경화 검정 산화 처리.
정보
토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의
지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어
토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에
있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 작용함.
장점
- 내장된 O 링은 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함.
- 클램핑 지탱 장치는 클램핑 한 후 제로 위치로 다시 돌게 됨.
- 조립 크기가 작은 경우 높은 부하 용량.
도면 설명
1) 변형 방지로 사용되는 핀용 스루홀
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.