{"product":{"productId":"agid.1139","price":106318.68,"name":"토글 로케이터 자동 복귀형"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
경화 검정 산화 처리.
더 보기
더 적게 표시
토글 로케이터 자동 복귀형, 타입 C, 장치 플랫형
시작하여
₩106,319
부가세 별도
배송비 별도
토글 로케이터 자동 복귀형, 타입 F, 세레이션 있는 장치
시작하여
₩143,128
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
단강.
표면 마무리
경화 검정 산화 처리.
정보
토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의
지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어
토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에
있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 작용함.
지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어
토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에
있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 작용함.
장점
- 내장된 O 링은 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함.
- 클램핑 지탱 장치는 클램핑 한 후 제로 위치로 다시 돌게 됨.
- 조립 크기가 작은 경우 높은 부하 용량.
- 클램핑 지탱 장치는 클램핑 한 후 제로 위치로 다시 돌게 됨.
- 조립 크기가 작은 경우 높은 부하 용량.
도면 설명
타입 C: 평평한 표면
타입 F: 세레이션 표면
1) 회전 방지 핀용 보어홀
타입 F: 세레이션 표면
1) 회전 방지 핀용 보어홀