{"product":{"productId":"agid.1205","price":70230,"name":"토글 로케이터, 스위벨 앵글 12°, 타입 F, 수나사형, 볼 플랫형, 세레이션 있음"},"currency":"KRW"}
- 서포트, 스토퍼 및 플런저로 사용됨
- 분야: 기계 공학, 고정장치 구조물, 조립
- 볼이 비틀리지 않도록 고정되어 있음
- 볼, 경화 처리 50-55HRC
설명
재료
단강 몸체, 롤러 베어링 스틸 볼 1.3505
표면 마무리
몸체 열처리, 볼 경화 (50 - 55 HRC).
정보
토글 로케이터는 장치 구성에 있어서 멈춤
장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.
이는 클램핑 유닛에 조립할 수도 있음.
예로 ”arness” 클램핑 유닛을 참고함.
볼은 비틀림에 안정적임.
장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.
이는 클램핑 유닛에 조립할 수도 있음.
예로 ”arness” 클램핑 유닛을 참고함.
볼은 비틀림에 안정적임.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.