text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
단강 몸체, 롤러 베어링 스틸 볼 1.3505
표면 마무리
몸체, 검정 산화 처리, 볼 경화(50 - 55 HRC).
정보
토글 로케이터는 장치 구성에 있어서 멈춤
장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.
이는 클램핑 유닛에 조립할 수도 있음.
예로 ”arness” 클램핑 유닛을 참고함.

볼은 비틀림에 안정적임.
도면 설명
타입 C: 수나사 있음, 볼 플랫형, 페이스
타입 F: 수나사 있음, 볼 플랫형, 세레이션

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.