{"product":{"productId":"agid.1573","price":9327.9,"name":"볼 압력 스크류, 헤드 있음, 스테인레스 스틸, 타입 A, 원형 볼"},"currency":"KRW"}
- 서포트, 스토퍼 및 플런저로 사용됨
- 분야: 기계 공학, 고정장치 구조물, 조립
- 볼, 경화 처리
- 다양한 볼 형태
설명
표면 마무리
무광택 처리.
정보
풀 볼이 있는 타입 A는 깨끗하고 광택나는 누름 표면을 요구할 때 사용됨.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.