{"product":{"productId":"agid.1573","price":9327.9,"name":"볼 압력 스크류, 헤드 있음, 스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스테인리스 스틸
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 스테인레스 스틸, 타입 A, 원형 볼
시작하여
₩9,328
부가세 별도
배송비 별도
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 스테인레스, 타입 B, 플랫형 볼
시작하여
₩13,491
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스테인리스 스틸
표면 마무리
무광택 처리.
정보
풀 볼이 있는 타입 A는 깨끗하고 광택나는 누름 표면이 요구될 때 사용됩니다.
플랫형 볼이 있는 타입 B와 F를 사용하면 설치된 가동식 볼이 최대 9°까지 조절되기 때문에 평행하지 않은 평면을 비틀림 없이 고정하거나 조이거나 또는 지지할 수 있습니다.
볼이 9° 이상 회전하는 것을 방지하려면 비틀림 방지 기능이 있는 BV 및 FV 타입을 선택해야 합니다.
플랫형 볼이 있는 타입 B와 F를 사용하면 설치된 가동식 볼이 최대 9°까지 조절되기 때문에 평행하지 않은 평면을 비틀림 없이 고정하거나 조이거나 또는 지지할 수 있습니다.
볼이 9° 이상 회전하는 것을 방지하려면 비틀림 방지 기능이 있는 BV 및 FV 타입을 선택해야 합니다.
도면 설명
타입 A: 완전체 볼 있음
타입 B: 플랫형 볼 있음
타입 B: 플랫형 볼 있음