{"product":{"productId":"agid.14567","price":104990,"name":"잠금 너트 높이 조절 볼트"},"currency":"KRW"}
재료
일반 버전 1.7225,
스테인레스 스틸 버전 1.4305.
표면 마무리
스탠다드 버전, 아연 도금 및 청색 피막처리.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
Show more
Show less
Description
재료
일반 버전 1.7225,
스테인레스 스틸 버전 1.4305.
표면 마무리
스탠다드 버전, 아연 도금 및 청색 피막처리.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
정보
높이 조절 볼트는 모터, 어셈블리, 구동 유닛 및 생산 라인의 배치 및 설치가 필요한 곳에 이용됩니다. 이때 잠금너트는 기존의 설정을 고정시키기 위해 존재합니다. 다른 크기는 요청 시 가능.
추가 정적 하중 F1은 총 하중 F에서 프리텐셔닝 력(나사 8.8, µ m = 0.125)을 뺀 후 사용할 수 있습니다.
추가 정적 하중 F1은 총 하중 F에서 프리텐셔닝 력(나사 8.8, µ m = 0.125)을 뺀 후 사용할 수 있습니다.
Accessory
K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형.
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.