{"product":{"productId":"agid.14562","price":895.9,"name":"원추형 시트, 타입 D, DIN 6319, 버전 10/01"},"currency":"KRW"}
- 표면을 평평하게 맞추기 위해
- 표면 마무리: 스틸 또는 스테인리스 스틸
설명
재료
경화 스틸 혹은 스테인레스 스틸.
표면 마무리
경화 스틸, 케이스 경화처리, 파커라이징 처리.
경화 깊이 Eht(450 HV 1) 0.2+0.2.
표면 경도(550 + 100) HV 10
스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
경화 깊이 Eht(450 HV 1) 0.2+0.2.
표면 경도(550 + 100) HV 10
스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
정보
긴 홀은 베벨 와셔 버전 G를 사용해야 함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.