{"product":{"productId":"agid.14562","price":870,"name":"볼 와셔, 원추형 시트 DIN 6319, 버전 10/01"},"currency":"KRW"}
재료
경화 스틸, 카본 스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리
타입 C/D
경화 스틸, 케이스 경화처리, 파커라이징 처리.
경화 깊이 Eht(450 HV 1) 0.2+0.2.
표면 경도(550 + 100) HV 10
타입 G:
카본 스틸, 열처리(350 + 80) HV 30.
타입 C/D/G:
스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
경화 스틸, 케이스 경화처리, 파커라이징 처리.
경화 깊이 Eht(450 HV 1) 0.2+0.2.
표면 경도(550 + 100) HV 10
타입 G:
카본 스틸, 열처리(350 + 80) HV 30.
타입 C/D/G:
스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
볼 와셔, C형, DIN 6319, 버전 10/01
시작하여
₩870
부가세 별도
배송비 별도
원추형 시트, 타입 D, DIN 6319, 버전 10/01
시작하여
₩900
부가세 별도
배송비 별도
원추형 시트, 타입 G, DIN 6319, 버전 10/01
시작하여
₩1,110
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
경화 스틸, 카본 스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리
타입 C/D
경화 스틸, 케이스 경화처리, 파커라이징 처리.
경화 깊이 Eht(450 HV 1) 0.2+0.2.
표면 경도(550 + 100) HV 10
타입 G:
카본 스틸, 열처리(350 + 80) HV 30.
타입 C/D/G:
스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
경화 스틸, 케이스 경화처리, 파커라이징 처리.
경화 깊이 Eht(450 HV 1) 0.2+0.2.
표면 경도(550 + 100) HV 10
타입 G:
카본 스틸, 열처리(350 + 80) HV 30.
타입 C/D/G:
스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
정보
긴 홀은 베벨 와셔 버전 G를 사용해야 함.
도면 설명
타입 C: 원추형 시트
타입 D: 원추형 시트
타입 G: 원추형 시트
타입 D: 원추형 시트
타입 G: 원추형 시트