text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
30
D=마운팅 홀
4
L=길이
38
S=최대 벽 강도
4,5
B
8
H
32
Item
Finger grip
모델 1
원형
보우 그립: 횡단면
원형
본체 색상
신호등 빨강 RAL 3020
본체 재질
폴리아미드
조립
후면으로부터
타입
B
하중 N
500

설명

재료
열가소성.
표면 마무리
검회색 RAL 7021, 주황 RAL 2004, 밝은 노랑 RAL 1021, 시그널 그린 RAL 6032, 신호등 파랑 RAL 5017, 신호등 빨강 3020 및 연회색 RAL 7035.
정보
최대 조임 토크는 2Nm입니다.
조립
뒷 부분으로부터.
장점
셀프 태핑 스크류를 통한 고정
뒤쪽에서 장착
다양한 색상의 핸들
인도 품목
플라스틱용 셀프 태핑 고정 나사 L=12mm가 공급 내역에 포함되어 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.