{"product":{"productId":"agid.35836","price":5150,"name":"핑거 그립, 플라스틱, 라운드"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성.
표면 마무리
검회색 RAL 7021, 주황 RAL 2004, 밝은 노랑 RAL 1021, 시그널 그린 RAL 6032, 신호등 파랑 RAL 5017, 신호등 빨강 3020 및 연회색 RAL 7035.
더 보기
더 적게 표시
핑거 그립, 플라스틱, 라운드, 타입 A, 플랜지 있음
시작하여
₩5,360
부가세 별도
배송비 별도
핑거 그립, 플라스틱, 라운드, 타입 B, 플랜지 없음
시작하여
₩5,150
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성.
표면 마무리
검회색 RAL 7021, 주황 RAL 2004, 밝은 노랑 RAL 1021, 시그널 그린 RAL 6032, 신호등 파랑 RAL 5017, 신호등 빨강 3020 및 연회색 RAL 7035.
정보
최대 조임 토크는 2Nm입니다.
조립
뒷 부분으로부터.
장점
셀프 태핑 스크류를 통한 고정
뒤쪽에서 장착
다양한 색상의 핸들
뒤쪽에서 장착
다양한 색상의 핸들
인도 품목
플라스틱용 셀프 태핑 고정 나사 L=12mm가 공급 내역에 포함되어 있습니다.
도면 설명
타입 A: 플랜지 있음
타입 B: 플랜지 없음
타입 B: 플랜지 없음