{"product":{"productId":"agid.35836","price":5355,"name":"핑거 그립, 플라스틱, 라운드, 타입 A, 플랜지 있음"},"currency":"KRW"}
설명
재료
열가소성.
표면 마무리
검회색 RAL 7021, 주황 RAL 2004, 밝은 노랑 RAL 1021, 시그널 그린 RAL 6032, 신호등 파랑 RAL 5017, 신호등 빨강 3020 및 연회색 RAL 7035.
정보
최대 조임 토크는 2Nm입니다.
조립
뒷 부분으로부터.
장점
셀프 태핑 스크류를 통한 고정
뒤쪽에서 장착
다양한 색상의 핸들
뒤쪽에서 장착
다양한 색상의 핸들
인도 품목
플라스틱용 셀프 태핑 고정 나사 L=12mm가 공급 내역에 포함되어 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.