{"product":{"productId":"agid.17658","price":15120,"name":"풀 핸들, 플라스틱, B형, 뒤쪽 설치"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 부피가 크고 촉감이 부드러우며 인체 공학적으로 고안된 횡단면
- 조립: 뒷면에서
설명
재료
열가소성 PA(Polyamid), 강화 유리 볼.
스틸 또는 스테인레스 스틸 부시.
스틸 또는 스테인레스 스틸 부시.
표면 마무리
검정회색.
정보
이 보우형 손잡이는 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다.
조립
종류 B, 뒷 부분으로부터.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.