{"product":{"productId":"agid.17658","price":12950,"name":"풀 핸들, 플라스틱, A형, 조작쪽 설치"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 부피가 크고 촉감이 부드러우며 인체 공학적으로 고안된 횡단면
- 조립: 조작면에서
- 타입 A에는 고정 스크류, 적절한 플랫 와셔 및 너트가 포함되어 있습니다.
설명
재료
열가소성 PA(Polyamid) 강화 유리 볼.
스틸 또는 스테인리스 스틸로 만든 스크류 또는 너트.
스틸 또는 스테인리스 스틸로 만든 스크류 또는 너트.
표면 마무리
검정회색.
정보
이 보우 그립은 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다.
타입 A에는 고정 나사, 적절한 평면 와셔 및 너트가 포함되어 있습니다.
나사 치수 ”A”는 그립 조립 후에 적용됩니다. 조립되지 않은 상태에서 탈형시 굽힘 응력으로 인해 이탈할 수 있습니다.
타입 A에는 고정 나사, 적절한 평면 와셔 및 너트가 포함되어 있습니다.
나사 치수 ”A”는 그립 조립 후에 적용됩니다. 조립되지 않은 상태에서 탈형시 굽힘 응력으로 인해 이탈할 수 있습니다.
조립
종류 A, 조작면으로부터.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.