{"product":{"productId":"agid.836","price":47640.8,"name":"스터럽 모양 핸들, A=120, L=132, D=M06, H=40,타입:A, 알루미늄 베이지 무광택 및 산화 처리"},"currency":"KRW"}
Pull handle
알루미늄
베이지
무광택 및 산화 처리
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 그립 소재: 알루미늄 프로파일 EN AW-6060.
- 조립: 뒷면에서
- 색상 버전: 검정 산화 처리 및 자연색 산화 처리
판매 단위
₩47,641 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
120
D=마운팅 홀
M6
L=길이
132
B
18
H
40
Item
Pull handle
보우 그립: 횡단면
각진
본체 색상
베이지
본체 재질
알루미늄
조립
후면으로부터
타입
A
표면
기본 몸체
무광택 및 산화 처리
하중
N
500
설명
재료
알루미늄 재질 EN AW-6060.
표면 마무리
무광 검정색 또는 자연색 산화 처리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.