{"product":{"productId":"agid.27128","price":29125.25,"name":"알루미늄 보우 그립, 래커 처리, 뒤쪽에서 조립"},"currency":"KRW"}
- 커버의 개폐용 부품,
패널 및 후드 - 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업
- 비틀림 방지 및 사용자 친화적
설명
제품 설명
이 보우형 손잡이는 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다.
닫혀 있는 매끄러운 디자인 덕분에 세척이 용이합니다.
닫혀 있는 매끄러운 디자인 덕분에 세척이 용이합니다.
재료
보우 그립EN AW-6060.
스테인레스 스틸 볼트, 너트 및 평면 와셔.
스테인레스 스틸 볼트, 너트 및 평면 와셔.
표면 마무리
검정색 또는 은색.
장점
커버, 패널 및 후드의 개폐용 부품.커버의 개폐용 부품,
패널 및 후드.
적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업
비틀림 방지 및 사용자 친화적
패널 및 후드.
적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업
비틀림 방지 및 사용자 친화적
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.