{"product":{"productId":"agid.32074","price":22674.6,"name":"오일 관측 유리 원형 반사경 있음, D1=G1_1/4, D=48,황동, KOMP:SICHERHEITSGLAS"},"currency":"KRW"}
Oil Level Sight Glass
원형
황동
- 분야: 기계 공학, 컨테이너 구조, 차량 제조
판매 단위
₩22,675 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=지름
G1 1/4
D=바깥지름
48
D2
28,1
D3
3,2
Item
Oil Level Sight Glass
L
4,5
L1
10
고정 방법
나사 체결
구성품 재질
Sicherheitsglas
모델 1
원형
버전 2
반사경 있음
본체 재질
황동
압력 부하
max. bar
8
설명
재료
하우징 및 반사경, 홍동.
보기창, 안전 유리(ESG).
플랫 실링, 내부 및 외부 실링, Viton®.
보기창, 안전 유리(ESG).
플랫 실링, 내부 및 외부 실링, Viton®.
표면 마무리
보기창, 최대 150°C까지 내온성.
정보
높은 내압성, 내열성,
내충격성 및 충격강도 안전 유리를 보기창으로 사용하여 최적의 빛 투과성과 최고의 표면 강도를 보장합니다.
K2181 페이스 렌치의 조립 홀 위치는 도면과 다를 수 있습니다.
내충격성 및 충격강도 안전 유리를 보기창으로 사용하여 최적의 빛 투과성과 최고의 표면 강도를 보장합니다.
K2181 페이스 렌치의 조립 홀 위치는 도면과 다를 수 있습니다.
도면 설명
1) 플랫 실링
2) 내부 실링
3) 외부 실링
2) 내부 실링
3) 외부 실링
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.