text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
하우징, 열가소성, 폴리아미드.
O 링 및 가스킷 고무 (NBR).
알루미늄 반사경.
나사 및 육각 너트, 스틸.
표면 마무리
하우징, 투명, 높은 기계적 고정성, 내구성, 오일 100 °C.압력 저항, 20°C에서 10bar까지, 60°C에서 8bar까지.
반사경, 흰색 칠, 마킹 라인 또는 스케일, 검정색.
나사 및 육각 너트, 아연 도금.
정보
오일 레벨 표시기는 그림에 표시된 것처럼 혹은 직접 나사 홀에 설치할 수 있습니다. 마운팅 보어홀 축 간격 = L1 ±0,3.
고정 나사의 최대 토크는 5Nm입니다.
도면 설명
1) 가스킷
2) O 링
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.