{"product":{"productId":"agid.1831","price":29437.2,"name":"오일 레벨 게이지, 폴리아미드"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 열가소성, 폴리아미드.
O 링 및 가스킷 고무 (NBR).
알루미늄 반사경.
나사 및 육각 너트, 스틸.
O 링 및 가스킷 고무 (NBR).
알루미늄 반사경.
나사 및 육각 너트, 스틸.
표면 마무리
하우징, 투명, 높은 기계적 고정성, 내구성, 오일 100 °C.압력 저항, 20°C에서 10bar까지, 60°C에서 8bar까지.
반사경, 흰색 칠, 마킹 라인 또는 스케일, 검정색.
나사 및 육각 너트, 아연 도금.
반사경, 흰색 칠, 마킹 라인 또는 스케일, 검정색.
나사 및 육각 너트, 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
오일 레벨 게이지, 폴리아미드, 온도계가 없음
시작하여
₩29,437
부가세 별도
배송비 별도
오일 레벨 게이지, 폴리아미드, 온도계 있음
시작하여
₩39,700
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
하우징, 열가소성, 폴리아미드.
O 링 및 가스킷 고무 (NBR).
알루미늄 반사경.
나사 및 육각 너트, 스틸.
O 링 및 가스킷 고무 (NBR).
알루미늄 반사경.
나사 및 육각 너트, 스틸.
표면 마무리
하우징, 투명, 높은 기계적 고정성, 내구성, 오일 100 °C.압력 저항, 20°C에서 10bar까지, 60°C에서 8bar까지.
반사경, 흰색 칠, 마킹 라인 또는 스케일, 검정색.
나사 및 육각 너트, 아연 도금.
반사경, 흰색 칠, 마킹 라인 또는 스케일, 검정색.
나사 및 육각 너트, 아연 도금.
정보
오일 레벨 표시기는 그림에 표시된 것처럼 혹은 직접 나사 홀에 설치할 수 있습니다. 마운팅 보어홀 축 간격 = L1 ±0,3.
고정 나사의 최대 토크는 5Nm입니다.
고정 나사의 최대 토크는 5Nm입니다.
도면 설명
타입 A: 온도계 없음
타입 B: 온도계 있음
1) 가스킷
2) O 링
타입 B: 온도계 있음
1) 가스킷
2) O 링