{"product":{"productId":"agid.1831","price":29437.2,"name":"오일 레벨 게이지, 폴리아미드, 온도계가 없음"},"currency":"KRW"}
- 분야: 기계 공학, 컨테이너 구조, 차량 제조
- 높은 기계적 안정성
- 높은 내구성
- 내열성 최대 100°C
- 내압성 최대 10bar
설명
재료
하우징, 열가소성, 폴리아미드.
O 링 및 가스킷 고무 (NBR).
알루미늄 반사경.
나사 및 육각 너트, 스틸.
O 링 및 가스킷 고무 (NBR).
알루미늄 반사경.
나사 및 육각 너트, 스틸.
표면 마무리
하우징, 투명, 높은 기계적 고정성, 내구성, 오일 100 °C.압력 저항, 20°C에서 10bar까지, 60°C에서 8bar까지.
반사경, 흰색 칠, 마킹 라인 또는 스케일, 검정색.
나사 및 육각 너트, 아연 도금.
반사경, 흰색 칠, 마킹 라인 또는 스케일, 검정색.
나사 및 육각 너트, 아연 도금.
정보
오일 레벨 표시기는 그림에 표시된 것처럼 혹은 직접 나사 홀에 설치할 수 있습니다. 마운팅 보어홀 축 간격 = L1 ±0,3.
고정 나사의 최대 토크는 5Nm입니다.
고정 나사의 최대 토크는 5Nm입니다.
도면 설명
1) 가스킷
2) O 링
2) O 링
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.