{"product":{"productId":"agid.34142","price":4773.6,"name":"실링 플러그, D1=6 스테인레스 스틸, 자연적 마무리, 구성요소:스테인레스 스틸, 자연적 마무리"},"currency":"KRW"}
Sealing plugs
스테인레스 스틸
자연적 마무리
- 최대 448bar의 작동 압력을 위한 실링 플러그
- Ø 3 내지 14mm 구멍용
- 신속하고 간단한 조립
- 전체 스테인레스 스틸 소재
판매 단위
₩4,774 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
6
D2=보어 홀 지름 2
6
D3
max.
5,3
Item
Sealing plugs
L1
6.5
L2
8,7
L3
min.
6,3
S
2,5
X
0,4
구성품 재질
스테인리스 스틸
본체 재질
스테인레스 스틸
적합한
펀치
28080-90-060
표면
구성품
자연적 마무리
표면
기본 몸체
자연적 마무리
설명
제품 설명
유압 또는 공압 장치를 제조할 때 공정에 따라 각 애플리케이션에 필요한 모든 채널을 공작물에 정밀하게 삽입하기 위해 보조 보어홀이 필요합니다. 이러한 보조 보어홀은 추후의 완벽한 기능을 위해 다시 완전히 단단히 밀봉되어야 하며 극도로 높은 압력을 견뎌야 합니다.
재료
슬리브: 스테인리스 스틸 1.4305.
볼: 스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
슬리브: 무광택 처리.
볼: 무광택 처리.
볼: 무광택 처리.
정보
실링 플러그는 유압 장치의 보조 보어홀을 실링하는 등, 유체 기술에서 보어홀을 안전하고 빠르고 저렴하게 실링하는 데 사용됩니다.
이 구성품에는 볼을 누르면 팽창하는 톱니형 슬리브가 장착되어 있어, 보어홀이 밀봉될 때까지 구성품을 확장하고 기본 재료에 고정합니다. 이렇게 하면 가장 높은 압력을 견딜 수 있는 견고한 금속 실링이 만들어집니다.
경도가 낮거나 중간 정도인 기본 재료에 적합합니다.
조립은 일반적으로 세팅 펀치를 사용하여 수동으로 수행됩니다.
이 구성품에는 볼을 누르면 팽창하는 톱니형 슬리브가 장착되어 있어, 보어홀이 밀봉될 때까지 구성품을 확장하고 기본 재료에 고정합니다. 이렇게 하면 가장 높은 압력을 견딜 수 있는 견고한 금속 실링이 만들어집니다.
경도가 낮거나 중간 정도인 기본 재료에 적합합니다.
조립은 일반적으로 세팅 펀치를 사용하여 수동으로 수행됩니다.
Accessory
펀치 K2321.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.