text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
3 기사

설명

재료
하우징 열가소성 폴리아미드 66, 덮개 폴리아미드 66. 에어 필터 폴리우레탄(PU 폼), O링 고무(NBR).
표면 마무리
하우징 검정색, 덮개 붉은색. 필터 매쉬 50µm.
온도 범위
온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.
도면 설명
타입 A: 배기장치 없음
타입 B: 배기장치 있음
타입 C: 배기장치 및 공기 필터 있음

1) O 링
2) 타입 C에만 공기 필터가 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.