{"product":{"productId":"agid.1882","price":4031.04,"name":"로킹 스토퍼, 오일 딥스틱, 타입 C, 배기장치와 공기필터 있음"},"currency":"KRW"}
- 내열성 최대 100°C
설명
재료
하우징, 커버, 열가소성, 폴리아미드 66.
에어 필터, 폴리우레탄(PU 폼).
아연 딥 스틱.
O링, 고무(NBR), 70 쇼어.
에어 필터, 폴리우레탄(PU 폼).
아연 딥 스틱.
O링, 고무(NBR), 70 쇼어.
표면 마무리
하우징, 검정색.
덮개, 붉은색.
필터 매쉬 50µm.
오일 딥스틱, 인산염 처리.
덮개, 붉은색.
필터 매쉬 50µm.
오일 딥스틱, 인산염 처리.
정보
내온도성 100°C 까지.
요청 시
min-max 표시.
도면 설명
1) O 링
2) 공기 필터
2) 공기 필터
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.