{"product":{"productId":"agid.1882","price":4322.76,"name":"로킹 스토퍼, 오일 딥스틱, 타입 A, 배기장치 없음"},"currency":"KRW"}
- 내열성 최대 100°C
설명
재료
하우징, 덮개, 열가소성, 폴리아미드 66
오일 딥스틱 아연.
O 링 고무 (NBR).
오일 딥스틱 아연.
O 링 고무 (NBR).
표면 마무리
하우징, 검정색.
덮개, 붉은색.
오일 딥스틱, 인산염 처리.
덮개, 붉은색.
오일 딥스틱, 인산염 처리.
정보
내온도성 100°C 까지.
요청 시
min-max 표시.
도면 설명
1) O 링
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.