{"product":{"productId":"agid.1860","price":1272.96,"name":"육각 로킹 스크류 타입 B, 주입 표시 및 배기 구멍 있음"},"currency":"KRW"}
- 내열성 최대 100°C
설명
재료
열가소성, 폴리아미드 66.
표면 마무리
검정색. 비석면 가스킷.
온도 범위
온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.
도면 설명
1) 가스킷
2) 배기 구멍
2) 배기 구멍
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.