text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=지름/나사
G2
D=바깥지름
74
Item
Screw Plug
L
13,5
L1
16
SW
64
고정 방법
나사 체결
모델 1
배기 장치 없음
버전 2
배출 기호 포함
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
타입
C

설명

재료
열가소성, 폴리아미드 66.
표면 마무리
검정색. 비석면 가스킷.
온도 범위
온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.
도면 설명
1) 가스킷
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.