{"product":{"productId":"agid.1860","price":1140,"name":"로킹 스크류, 플라스틱, 플랫 실링 및 육각 헤드"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성, 폴리아미드 66.
표면 마무리
검정색. 비석면 가스킷.
더 보기
더 적게 표시
로킹 스크류, 플라스틱, 플랫 실링 및 육각 헤드, 주입 표시 있음, A형
시작하여
₩1,140
부가세 별도
배송비 별도
로킹 스크류, 플라스틱, 플랫 실링 및 육각 헤드, 주입 표시 및 배기 구멍 있음, B형
시작하여
₩1,280
부가세 별도
배송비 별도
로킹 스크류, 플라스틱, 플랫 실링 및 육각 헤드, 배출 표시 있음, C형
시작하여
₩1,140
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성, 폴리아미드 66.
표면 마무리
검정색. 비석면 가스킷.
온도 범위
온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.
도면 설명
타입 A: 주입 기호 있음
타입 B: 주입 기호 및 배기 구멍 있음
타입 C: 배출 기호 있음
1) 가스킷
2) 배기 구멍은 타입 B에만 있음
타입 B: 주입 기호 및 배기 구멍 있음
타입 C: 배출 기호 있음
1) 가스킷
2) 배기 구멍은 타입 B에만 있음