text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=지름/나사
M12X1,5
D
17
DIN
DIN 910
Item
Screw Plug
K
6
L
12
L1
3
SW
13
고정 방법
나사 체결
모델 1
배기 장치 없음
본체 재질
스틸
타입
A
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
칼라와 외부 육각 소켓이 있는 로킹 스크류는 실린더형 암나사로 구멍을 막는데 적합합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.