{"product":{"productId":"agid.1855","price":4667.52,"name":"잠금 나사 배기 장치 없음 자석 있음, D=20, G1/4,SW=17, 열가소성 검정"},"currency":"KRW"}
Screw Plug
배기 장치 없음
열가소성
검정색
- 내열성 최대 100°C
- 지면에 가깝게 조립하면 기계 부품이 손상되는 것을 예방합니다.
판매 단위
₩4,668 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=지름/나사
G1/4
D=바깥지름
20
D2
8
Item
Screw Plug
L
7
L1
9
L2
5
SW
17
고정 방법
나사 체결
모델 1
배기 장치 없음
버전 2
자석 있음
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
설명
재료
열가소성, 폴리아미드 66. 영구 자석 페라이트.
표면 마무리
검정색. 비석면 가스킷.
온도 범위
온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.
도면 설명
1) 가스킷
2) 솔레노이드
2) 솔레노이드
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.