{"product":{"productId":"agid.17820","price":3818.88,"name":"딥스틱용 로킹 스크류, A형"},"currency":"KRW"}
- 작동 온도 최대 100°C
- 선택 사양으로 배기 구멍 있는 모델
설명
재료
열가소성 폴리아미드 66
아연 도금된 스틸 오일 딥스틱
아연 도금된 스틸 오일 딥스틱
표면 마무리
비석면 가스킷.
정보
작동 온도: 최대 100°C
도면 설명
1) 가스킷
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.