{"product":{"productId":"agid.18510","price":4998,"name":"깔때기형 윤활 니플 앵글형 45° D=R1/8, 타입:B 스틸, 사각"},"currency":"KRW"}
Funnel-Type Grease Nipple
앵글형 45°
스틸
아연 도금
- 깔때기형이므로 접근하기 힘든 부위에서도 윤활 작업 가능
- 평평하거나 오목한 곳 설치용
- 접근하기 힘든 부위용으로 적합
판매 단위
₩4,998 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=나사
R1/8
L1=나사 길이
5,5
L=길이
15
DIN
DIN 3405
Item
Funnel-Type Grease Nipple
SW
11
모델 1
앵글형 45°
버전 2
사각
본체 재질
스틸
타입
B
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
표면 마무리
아연 도금.
정보
깔때기형 그리스 니플은 특히 가장자리의 높이가 같거나 오목할 때 적합합니다.
깔때기형은 접근하기 힘든 부위에 윤활이 필요한 경우 사용 가능합니다.
깔때기형은 접근하기 힘든 부위에 윤활이 필요한 경우 사용 가능합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.