text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=나사
M6x1
L1=나사 길이
5,5
L=길이
13,5
D1
10
DIN
DIN 3404
Item
Flat Grease Nipple
SW
11
모델 1
직선형
버전 2
육각
본체 재질
스틸
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

재료

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보
플랫형 그리스 니플은 윤활제 통로가 높은 구조이기 때문에 넓은 윤활제 영역이 필요한 윤활 부위에 특히 적합합니다. 안정적인 구조로 매우 요구 수준이 높은 기계에 주로 사용됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.