text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
50
D=보어 홀
12
H=높이
48
T=보어 홀 깊이
20
D6
28
DIN
DIN 319 확장형
Item
Ball knob
구성품 재질
스틸
나사 종류
클램핑 슬리브
모델 1
매끄러운 버전
본체 색상
검정색
본체 재질
듀로플라스틱
타입
L
형태 타입
클램핑 슬리브

설명

재료
열경화성 PF 31, 검정색.아연 도금, 스틸 부싱.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
정보
타입 L 조립: 볼 헤드는 가볍게 망치로 쳐서 고정시킵니다. 최대 무게가 200 g인 고무 또는 플라스틱 망치만 사용하세요!
샤프트 오차
클램핑 슬리브 볼 노브는 오차 h9의 표준형
바에 꽂을 수 있음.
함께 제공되는 클램핑 슬리브는 고정적이고
안정적인 위치를 보장함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.