{"product":{"productId":"agid.633","price":3490,"name":"볼 노브, 광택, DIN 319 확장형, 타입 L, 클램핑 슬리브 있음"},"currency":"KRW"}
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 타입 L: 클램핑 슬리브 있음
- 다양한 나사 크기
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정색.아연 도금, 스틸 부싱.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
정보
타입 L 조립: 볼 헤드는 가볍게 망치로 쳐서 고정시킵니다. 최대 무게가 200 g인 고무 또는 플라스틱 망치만 사용하세요!
샤프트 오차
클램핑 슬리브 볼 노브는 오차 h9의 표준형
바에 꽂을 수 있음.
함께 제공되는 클램핑 슬리브는 고정적이고
안정적인 위치를 보장함.
바에 꽂을 수 있음.
함께 제공되는 클램핑 슬리브는 고정적이고
안정적인 위치를 보장함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.