text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
12
D=나사
M3
H=높이
4,5
L=나사 길이
16
D3
3
DIN
DIN 653 / DIN 653-A
Item
Knurled screw
K
2,5
경도 등급
5.8
모델 1
낮은 종류
본체 재질
스틸
표면 기본 몸체
자연적 마무리

설명

재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 (A1).
표면 마무리
스틸: 강도 5.8, 자연적 마무리
스테인레스 스틸: 자연적 마무리.
정보
DIN 653 또는 DIN 653-A에 따라 배송됩니다.

스틸로 된 널링 나사는 산화 처리가 되어 있어 색상이 검정색으로 변할 수 있습니다.
*H 치수가 없는 널링 나사는 샤프트가 없습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.